2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CUAF9ZAQJ

Tabelle aufklappen
DE
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Name
NAME
Artikel Breite (mm)
ITEM_WIDTH__MM_
Artikel Höhe (mm)
ITEM_HEIGHT__MM_
Lampe
LAMP
Material
MATERIAL
Farbe
COLOUR
Zweite Farbe
SECOND_COLOUR
1
CUAF9ZAQJ
Phi Stehleuchte
400
1500
2 x ES
Metall
Grün
Messing & Gold
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
BestellnummerCUAF9ZAQJ
Letzte Änderung19.12.2024 13:22:23
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften